Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-P-P000166

Keystone Modell ParaSeal Absperrklappen

Produktbeschreibung

Die Produktreihe ParaSeal bietet eine bewährte Kombination von Klappenscheibe, Welle und Sitzring für den Einsatz in Anwendungen mit hohem Druck und hoher Durchflussgeschwindigkeit

Merkmale

  • In Zwischenflansch-, Flanschaugen- und Doppelflanschausführung lieferbar.
  • Einteiliges Gehäuse mit Baulänge entspr. ISO 5752 Series 20 (DIN 3202 K1).
  • Geeignet zum Einsatz bei hohem Vakuum und Drücken bis zu 25 bar mit dichtem Abschluss
  • Vor Ort auswechselbarer Sitzring isoliert das Gehäuse und die Klappenwelle vom Durchflussmedium.
  • Sitzringausführung mit rückseitiger Führung im Gehäuse gewährleistet dichten Abschluss bei vollem Nenndruck bei Einbau zwischen zwei Flanschen oder als Endarmatur.
  • Auch zum Einbau zwischen Bördel- und glatten Flanschen geeignet
  • Beidseitig am Sitzring integrierter O-Ring bewirkt zusätzliche Flanschanpressung, Keine Flanschdichtungen erforderlich.
  • Linsenförmige, strömungsgünstige Klappenscheibe trägt maßgeblich zur Erhöhung der Durchflussmenge bei.
  • Scheiben-/Wellenverbindung mittels Keilwelle, Vierkant oder Passfeder
  • Trockene, vom Fördermedium unberührte Klappenwelle
  • PTFE-beschichtete Lager zur Reduzierung der Lagerreibung.
  • Kopfflansch entspr. ISO 5211.
Zertifizierungen
DVWG, DGRL
Rohranschluss
Flansch-, Flanschaugen-, Zwischenflanschausführung
Anwendung
Entsalzung, Wasserverteilung, Kühlaggregate, Balance of Plant, Wasseraufbereitung
Gehäusebauform
Kurze Bauform
Werkstoff
EPDM-Kautschuk, Duplex, Sphäroguss, Gusseisen, C-Stahl, Buna-N, Bronze, Edelstahl 316L, Edelstahl 316, Edelstahl 304, Aluminiumbronze
Betriebstemperatur
Weniger als 200 °C
Druckstufe
ASME, PN
Prozessanschlussart
Class 125 FF, Class 150 RF, PN 16, PN 25, Class 150 FF
Sitz-/Dichtungstyp
Elastisch
Dichtheitsklasse
Leckagefrei
Nennweite
6"/DN 150, 4"/DN 100, 3"/DN 80, 24"/DN 600, 2-1/2"/DN 65, 20"/DN 500, 2"/DN 50, 18"/DN 450, 16"/DN 400, 14"/DN 350, 12"/DN 300
Nennweitenstandard
NPS, DN
Armaturentyp
Absperrklappe
Medien
Luft, Edelgas, Wasser
Klappenwelle
O-Ring

Dokumentation und Zeichnungen