Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Sempell-P-model 803 bled steam check valves

Sempell Modell 803 Schwenk-Rückschlagventil

Produktbeschreibung

Eine freischwingende Konstruktion ermöglicht das Schließen des Ventils durch das Scheibengewicht und verhindert so Schäden in der Turbine durch Rückwärtsströmung.

Merkmale

  • Wartungsarme, nachziehbare Stopfbuchse.
  • Gepanzerte Dichtflächen an Klappenscheibe und Gehäusedichtung.
  • Geringe Reibung durch prägepolierte Welle.
  • Oberflächenbehandelte Lagerflächen an jedem Teil mit relativer Bewegung.
  • Leicht zu demontierende Gehäuse.
  • Mechanische Steuerwinkeleinstellung direkt am Klappenblatthebel.
  • Montage der pneumatischen oder hydraulischen Stellantriebe.
  • Montage der Stellantriebe rechts oder links möglich, siehe Dampf-Durchfluss-Richtungspfad.
  • Universelle Anschlussmöglichkeiten durch verschiedene Ausführung der Schweißenden und Flansche standardmäßig.
  • Abweichende Ausführungen der Schweißenden in Abmessung und Werkstoff sowie andere Stellantriebe, Endschalter und spezielle Ausführungen mit Sonderheiten gemäß Kundenwunsch lieferbar.
Bauweise des Gehäuses
Lange Struktur
Werkstoff
Legierung, Kohlenstoffstahl, Metall, Stahl
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
ASME, PN
Prozessanschlussart
BWE
Sitz-/Dichtungstyp
Metall-auf-Metall, schwingend
Absperrklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Normen/Standards
ASME B16.34
Ausführung
Direktbetätigt
Ventilgröße
5 Zoll, 6 Zoll (DN150) und größer, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100
Ventilgrößenstandard
DN, NPS
Ventiltyp
Technisches Produkt

Dokumentation und Zeichnungen