Fisher Whisper Trim I Käfige bieten bewährte Minderung aerodynamischer Geräusche, die effektiv in Dampf- oder Gasdurchflussanwendungen eingesetzt werden kann. Am Whisper Trim I Käfig werden mehrere Düsen in speziellen Formen, Größen und Abständen eingesetzt, um das durch Gas- oder Dampffluss durch ein Regelventil verursachte Geräusch zu minimieren. Der Einsatz eines Whisper Trim I Käfigs in Verbindung mit einem sachgerecht dimensionierten Ventilgehäuse kann den Geräuschpegel gegenüber Ventilen mit Standard-Innengarnitur deutlich reduzieren.