Der Schaltkasten TopWorx DX PST mit HART® Protokoll ist eine zuverlässige, benutzerfreundliche Lösung zur Durchführung von Teilhubtests und Notabschaltungen für kritische Anwendungen. Einheiten liefern wertvolle Ventildaten und Diagnoseinformationen und liefern Feedback über digitale und analoge Signale an Systeme des Industrial Internet of Things (IIoT). Erweiterte Optionen für Sensorredundanz bis zu 4 GO™ Switches und Pilotredundanz bis zu 2 integrierte Pilotventile, die alle in einem einzigen Gehäuse geschützt sind. Dank der integrierten PST-Taste können Bediener Ventile ohne zusätzliche Geräte testen, was die Wartung vereinfacht.