Der Emerson TopWorx Smart Ventilstellungsregler der Serie PD bietet eine intelligente, zuverlässige und vielseitige Lösung für die Ventilsteuerung mit berührungsloser Sensortechnologie. Dieses Portfolio an kompakten, intelligenten Ventilsteuerungsgeräten kommuniziert mit fortschrittlichen Protokollen, einschließlich HART, und kann für Ex-Bereiche zertifiziert werden. Die intelligente Kommunikation wird über ein Messkreissignal mit 4−20 mA und verfügbare diskrete Auf/Zu-Eingänge aktiviert. Durch den Einsatz berührungsloser interner Sensoren eliminiert die Serie PD den Verschleiß und reduziert kostspieligen Wartungsaufwand. Die Feldkalibrierung und -einstellung wird durch das LCD-Interface der Serie PD und die Druck- oder Magnettastensteuerung vereinfacht, die eine lokale Steuerung ohne Entfernen des Gehäusedeckels ermöglichen.