Der Fisher DFA (Desuperheater with Flexible Architecture, Einspritzkühler mit flexibler Architektur) umfasst ein Wasserregelungselement und einen mechanisch atomisierten, eigenständigen Einspritzkühler mit variabler Geometrie für moderate bis hohe Durchflussvariation. Der DFA wird per Flanschanschluss auf der Seite einer Pipeline mit der Nennweite NPS 8 oder größer installiert.