Der Fischer DMA-Einspritzkühler ist ein einfacher Einspritzkühler mit mechanischer Zerstäubung mit einer einzigen oder mehreren Sprühdüsen mit unveränderlicher Geometrie. Der Einspritzkühler ist für Anwendungen zur Dampfaufbereitung mit nahezu konstanter Last geeignet. Der DMA wird seitlich an eine Rohrleitung der Nennweite DN 150 (NPS 6) oder größer angeflanscht.