Die Fisher Innengarnitur für verschmutze Medien ist für Schmutz- und Kavitationsbetrieb ausgelegt. Diese Innengarnitur verfügt über eine Reihe von Durchflussbegrenzungen und Erweiterungen, damit Kavitationen beseitigt werden und gleichzeitig Partikel mit einem Querschnitt von bis zu 19 mm (3/4 Zoll) passieren können, ohne dass es zu Verstopfungen kommt. Jede der Innengarniturstufen hat einen sukzessive größeren Durchflussbereich. Das Ergebnis ist ein äußerst effizienter Betrieb, da üblicherweise 80 % des Gesamttemperaturabfalls in den ersten Stufen erfolgen, in denen ein geringes Risiko von Kavitätsbildung, durch die Kavitation entstehen kann, besteht.