Der Fisher DVI-Einspritzkühler sprüht Einspritzwasser in den Auslass des Venturi-Abschnitts und gewährleistet damit ausgezeichnete Vermischung und schnelle Zerstäubung. Der DVI-Einspritzkühler kann einfach zwischen Flanschen in Dampfleitungen mit Nennweite DN25 bis DN600 (NPS 1 bis 24) installiert werden. Sie verfügen über keine sich bewegenden Teile, und das Wassereinspritzmuster gewährleistet schnelle und wirksame Kühlung. Dieser Einspritzkühler ist für Anwendungen mit moderaten Laständerungen und niedrigen Dampfgeschwindigkeiten vorgesehen.