Fisher Eckventile FB sind als Schweißkonstruktion ausgeführte Ventile. Sie kommen in Spezialanwendungen mit komprimierbaren Medien zum Einsatz, die maximale Geräuschminderung und hohe Kapazität erfordern. Zu typischen Anwendungen dieser Ventile gehören Frischdampf-Druckreduzierung und Kompressor-Bypassventile. Die Ventile FB werden außerdem häufig für Anwendungen mit Sauergas in petrochemischen und Gasaufbereitungsanlagen verwendet.