Fisher Einsitz-Hochdruckventile D und DA kommen weit verbreitet in der Öl- und Gasproduktion zu Einsatz. Diese Ventile sind besonders für den Regel- oder Auf/Zu-Betrieb von Flüssigkeiten oder Gasen geeignet, die zäh oder klebrig sind oder sich leicht auf internen Ventilteilen ablagern. Das DA Ventil kommt außerdem in verwinkelten Rohrleitungssystemen oder anderen Anwendungsbereichen zum Einsatz, die ein selbstentleerendes Ventil benötigen.