Whisper Trim III Käfige ermöglichen die effektive Minderung aerodynamischer Geräusche von dampf- oder gasförmigen Medien in Anwendungen mit hohem Differenzdruck oder hohem Differenzdruck-Stellverhältnis. Der Einsatz eines Whisper Trim III Käfigs in Verbindung mit einem sachgerecht dimensionierten Ventilgehäuse kann den Geräuschpegel der Regelanwendung deutlich reduzieren. Aerodynamische Geräusche werden durch Turbulenzen im Gas- oder Dampffluss beim Fließen durch das Regelventil erzeugt.