Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fasani-P-P000202

Fasani Typ B Hochdruck-Absperrschieber

Produktbeschreibung

Ein breites Angebot an Absperrschiebern speziell für Einsatzbereiche mit hohen Temperaturen und/oder Drücken.

Merkmale

  • Eine Reihe von kompakten Absperrschiebern für Druckdichtungen, die entspr. ASME B16.34 und mit Wandstärken gemäß API 600 konzipiert wurden.
  • Die ganze Produktreihe wird in allen Werkstoffen nach ASTM-Spezifikation (einschließlich NACE-Konformität) angeboten und ist so konzipiert, dass maximale Sicherheit und Durchflusseffizienz gewährleistet sind.
  • Baulänge entspr. ASME B16.10 (lange Baulänge für geflanschte Armaturen, kurze Baulänge für Stumpfschweißenden).
  • Eingeschweißte Sitze.
  • Stellungsanzeige als Standardangebot.
  • Gleitschicht Stellite® Nr. 6 an Sitz und Keil; Gleitschicht Stellite® Nr. 21 an der Rückdichtung.
  • Trapezförmige Druckdichtung für geringe Belastung an der Verschraubung wird als integrierter Metalltyp geliefert.
  • Standardmontage von oben nach ISO für einfachen Anbau von beliebigen Stellantrieben oder Kegelradgetrieben.
  • Lieferbare Optionen: Keilsitz-Entlüftungsbohrung oder Überdruckrohr, Bypass, Endlagenschalter für offene oder geschlossene Stellung.
  • Die Armaturen werden standardmäßig für den manuellen Betrieb angeboten (abhängig von der Nennweite mit Handrad oder Kegelradgetriebe). Als weitere Optionen sind elektrische, pneumatische oder hydraulische Betätigungen lieferbar.
Zertifizierungen
NACE, ASME B31.1, India Boiler Registration, DGRL
Rohranschluss
Geflanscht, Stumpfschweißende
Anwendung
Hochtemperatur, HRSG, Pumpen, Messleitungsarmaturen und Ventilblöcke, Dampfturbinen, Allgemeiner Betrieb, Kraft-Wärme-Kopplung, Balance of Plant, Biomasseheizkessel und Kraftwerkkessel
Gehäusebauform
Lange Bauform
Werkstoff
Legierung, C-Stahl, Duplex, Edelstahl, Stahl
Betriebstemperatur
Mehr als 204 °C (400 °F), Hochtemperatur
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
1500RF, 2500RF, 900RF, BWE
Sitz-/Dichtungstyp
Metall-auf-Metall, Keilsitz
Dichtheitsklasse
Class V (FCI 70-2)
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34
Nennweite
DN 125/5", DN 150/6" und größer, DN 50/2", DN 80/3", DN 100/4", DN 150/6"
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Schieberplatte
Medien
Heißwasser, Flüssigkeiten, Sauerstoff, Dampf, Wasser

Dokumentation und Zeichnungen