Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Clarkson-KGA

Clarkson KGA+ Hochleistungsplattenschieber für Schlamm

Produktbeschreibung

Der Clarkson KGA+ Hochleistungsplattenschieber für Schlamm bietet verbesserte Dichtungen, vollständige Flanschgehäuseoptionen und vereinfachte Konstruktion für eine einfachere Wartung. Er bietet optimale Leistung unter verschiedenen Bedingungen und 100% Isolierung.

Merkmale

  • Verbesserte Sekundärdichtung: kann geschmiert werden, ohne dass eine Demontage erforderlich ist, wodurch die Wartung des Ventils vereinfacht wird.
  • Doppelt dichtende Konstruktion: Bietet bidirektionalen Durchfluss und Absperrung und gewährleistet so eine 100 %ige Isolierung und keine Leckage in der Leitung.
  • Ungehinderter Durchfluss: Eliminiert Turbulenzen und minimiert den Druckabfall über das Ventil, während gleichzeitig verhindert wird, dass sich Feststoffe ansammeln und den Verschluss des Absperrschiebers blockieren.
  • Vollflansch-Gehäusebauweise mit erhältlichen Flanschbohrungen, einschließlich ASME B16.5, PN10 und PN16 (gemäß DIN- und BS-Normen) und Australien Table D und E (gemäß AS 2129) sowie anderen.
  • Vereinfachte zweiteilige Gehäuseausführung ermöglicht einfachere Umbauten.
  • Höhere optionale Druckstufe – bis zu 13,8 bar (200 psi) – ist mit ausgewählten Schieberwerkstoffen möglich.
  • Hohe Beständigkeit gegen Abrasion, Korrosion, Temperatur und Druck.
  • Kann für nasse oder trockene Fördermedien, auch mit großen und schweren Partikeln sowie mitgeführten Stoffen, eingesetzt werden
  • 100%-ig blasendichter Abschluss führt austrittsseitig zu absoluter Leckagefreiheit
  • Robuste, vor Ort auswechselbare Elastomermanschetten mit einvulkanisiertem Verstärkungsring
  • Keine Hohlräume im Durchgangsbereich, in denen sich Feststoffe ablagern und ein vollständiges Schließen der Schieberplatte verhindern können
  • Kein Kontakt metallischer Komponenten mit dem durchströmenden Medium
Größenbereich
DN 80–1500 (3 bis 60 Zoll)
Temperaturbereich
Bis zu 400 °F (180 °C)
Druckstufe
100 mbar
Anschluss
Geflanscht
Absperrklasse
Leckagefrei
Ventiltyp
Plattenschieber, Schlamm-Absperrschieber

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
0 Ergebnisse in Produkte