Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Yarway-P-40-40D-thermodynamic-steam-traps

Yarway 40 thermodynamischer Prozesskondensatableiter

Produktbeschreibung

Die Yarway 40 und 40D Prozesskondensatableiter eignen sich besonders für den Einsatz im Freien und in Gefrierumgebungen, in denen andere Lösungen zu anfällig für Schäden durch Einfrieren wären. Zu den typischen Anwendungen gehören Luftstrahl-Heizspulen, Batch-Stills, Autoklaven, Reboiler, Rotationstrockner sowie Trommel- und Rohrheizungen.

Merkmale

  • Hohe Kapazität – ersetzt Ableiter mit größeren Abmessungen
  • Exzellenter Lüftungsanlagenbetrieb
  • Ausfallsicher in offener Position zur Aufrechterhaltung der Produktion
  • Hebelventil als einziges bewegliches Teil
  • Unbeeinflusst durch korrosives Kondensat, Einfrieren und Wasserschlag
  • Einfache In-Line-Wartung – Reparatursatz in Minuten installiert
  • Einsatz in allen Umgebungen – ohne Einstellung
  • Hochtemperaturauslass
  • Ausfallmodus zum Schutz der Prozessausrüstung vor Wasserschlag
  • Für Heißdampf ausgelegt
Technologie
Thermodynamisch (Hebel)
Größe
NPS 1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2, 3 / DN 15, 20, 25, 40, 50, 80
Max. Temperatur
750F / 400C
Gegendruck
Bis zu 40 % des Eingangsdrucks (Absolutdruck)
Kapazität
bis zu 36 000 kg/h
Anschlüsse
NPT, SWE, 150RF, 300RF, 600RF
Werkstoffe
Kohlenstoffarmes Chrom-Molybdän

Dokumentation und Zeichnungen