Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Yarway-P-INB200 inverted bucket

Yarway INB200 Glockenkondensatableiter

Produktbeschreibung

Die Glockenkondensatableiter der Baureihe INB200 werden in einer Vielzahl von Anwendungen mit geringer Kondensatbelastung eingesetzt, wie bei Tropf- und Begleitheizungen und Geräteheizungen. Diese Abscheider sind einfach und zuverlässig und leiten das Kondensat annähernd auf der Sättigungskurve ab.

Merkmale

  • Edelstahlkonstruktion für längere Lebensdauer durch Korrosionsbeständigkeit, Wasserschlagfestigkeit und Gefrierschutz bei Kaltwetterabschaltungen.
  • Für eine Vielzahl von Lasten und Anwendungen geeignet
  • Ventil und Sitz aus Chromstahl – lange Lebensdauer und maximale Korrosions- und Erosionsbeständigkeit
  • Universelle Anschlussmöglichkeit für In-Line-Reparaturen – das Gehäuse wird fest im System montiert. Der Ableiter wird über eine Universalbefestigung mit zwei Schrauben installiert.
  • Beständig gegen Schmutz und Ablagerungen – Ventil und Sitze befinden sich oben am Siphon
Technologie
Mechanisch (Stülpdeckel)
Größe
DN 15, 20 und 25 (NPS 1/2, 3/4, und 1)
Max. Temperatur
425 °C (800 °F)
Betriebsdruck
44,8 bar (650 psi)
Leistung
Bis zu 1090 kg/h (2400 lb/h)
Anschlüsse
NPT, SWE, BSPT, 150RF, 300RF, PN40
Materialien
Edelstahl

Dokumentation und Zeichnungen