Die Yarway PB-Serie bietet die Vorteile eines thermostatischen Kondensatableiters einschließlich frostsicherer, energieeffizienter Kondensatbeseitigung in einer wirtschaftlichen, dauerhaft montierten Konstruktion. Der Typ PB-5 wird bei Tropf- und kritischen Spürgasanwendungen nahe der Dampftemperatur betrieben, wenn ein maximaler Abfluss von Kondensat erforderlich ist, während der Typ PB-40 bei Spürgasanwendungen für das Winterfestmachen und die Geräteausstattung ausgelegt ist, bei denen die fühlbare Wärme des Kondensats zum Heizen verwendet wird.