Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Enardo-P-Model 660B 660LB

Enardo™ Modell 660-B und 660-LB − federbelastete Druckausgleichsklappe

Produktbeschreibung

Das Modell 660-B ist eine hochleistungsfähige Druckausgleichsklappe mit runder Basis und Abdeckung und ist für Anwendungen konzipiert, wo eine gute Abdichtung kritisch ist, z. B. bei schwefelhaltigem Rohöl/Gas oder wo strenge Umweltschutzvorschriften für Emissionen durchgesetzt werden. Das Modell 660-B verfügt über eine Entlüfterbaugruppe, um den Tankdruck vor dem Öffnen der Klappe abzubauen. Der Entlüfter verhindert ein Herausspritzen, wenn der Lukendeckel geöffnet wird.

Druckeinstellungen
2,0 bis 32 oz/sq in
Vakuumeinstellungen
0,4, 0,9, 3,5 oz/sq in
Schraubenmuster
203 mm
Aufbau
Aluminium

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Entlüfterbaugruppe zum Abbauen des Tankdrucks
  • Tank-Messsysteme
  • Druckregelung
  • Vakuumregelung