Infrarotschweißmaschinen
Infrarot-Kunststoffschweißen ist eine schnelle, berührungslose und partikelfreie Schweißmethode. Dabei kommt Infrarotstrahlung zum Einsatz, die von einem thermoplastischen Material absorbiert und in Wärme umgewandelt wird. Infrarot-Kunststoffschweißmaschinen von Branson eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen ein sauberes Zusammenfügen von ähnlichen und ungleichen Materialien oder von empfindlichen Teilen erforderlich ist. Die hochgenaue Prozess- und 3D-Steuerung führt zu ästhetisch ansprechenden Schweißnähten für komplexe Produktdesigns, die den kritischen Leistungs- und Produktionsanforderungen von OEMs in der Automobilindustrie und in anderen Branchen entsprechen, wie z. B. Haushaltsgeräte, Medizinprodukte und Elektronik.