Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-Polaris Actuators

Branson Polaris Stellantriebe

Produktbeschreibung

Sie haben die Wahl zwischen zwei pneumatischen Antrieben: Polaris Manual und Polaris Electric. Mit ihnen können Sie Ihr ein konfigurierbares Polaris-System erschaffen, das ideal für Ihre Anwendung und Ihr Fertigungsumfeld ist. Die Plattform Branson Polaris für Ultraschallschweißen ermöglicht es Herstellern, einen flexibleren, skalierbaren und steuerbaren Ansatz für das Fügen von Komponenten zu wählen. Polaris-Stellglieder können in Automatisierungssysteme integriert oder als eigenständige Komplettsysteme eingesetzt werden. Kombinieren Sie Ihren idealen Antrieb und das ideale Netzteil mit einem konfigurierbaren Paket, das Sie durch weitere Funktionen ergänzen und als System an Ihre Anwendung anpassen können.

Stellantrieb
Pneumatisch
Schweißmodi
Zeit, Energie, Spitzenleistung, Masseerkennung, absolute oder relative Wegmessung
Zylindergröße
40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm
Benutzerschnittstelle
Lokale Touchscreen-Anzeige, PC HMI
Vernetzung
Industrielles Ethernet, OPC UA, Ethernet, Benutzer-E/A
Kompatible Spannungsversorgungen
Polaris P2100 und Polaris 2200

Merkmale

  • Schweißen nach Zeit, Energie, Spitzenleistung, Masseerkennung, absolute oder relative Wegmessung.
  • Integration in Fertigungsumgebungen, als Tischgerät, mit Nabenmontage oder vollautomatisiert mit Fernkommunikation und -steuerung.
  • Optionen: Industrielles Ethernet- und OPC UA-Datenkonnektivität.
  • Flexible Montageoptionen für jede Fertigungsumgebung.
  • Hergestellt aus erstklassigen Pneumatikkomponenten, damit Ihr Schweißgerät länger und effizienter läuft

Dokumentation und Zeichnungen