Dieses eigenständige Kunststoffmontagesystem kombiniert ein Spannungsversorgungsmdul, Prozesssteuerelemente, einen Ständer sowie einen Stellantrieb platzsparend in einer kompakten Einheit. Das System vereinfacht die Einrichtung, den Betrieb und das Umpositionieren innerhalb einer Fertigungsanlage. Ideal für Laborumgebungen oder die Kleinserienproduktion. Mit 20 kHz und Leistungsstufen von 1,25 kW, 2,5 kW und 4,0 kW lieferbar.