Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-Polaris IW

Branson Polaris IW – Ultraschallschweißmaschine

Produktbeschreibung

Dieses eigenständige Kunststoffmontagesystem kombiniert ein Spannungsversorgungsmdul, Prozesssteuerelemente, einen Ständer sowie einen Stellantrieb platzsparend in einer kompakten Einheit. Das System vereinfacht die Einrichtung, den Betrieb und das Umpositionieren innerhalb einer Fertigungsanlage. Ideal für Laborumgebungen oder die Kleinserienproduktion. Mit 20 kHz und Leistungsstufen von 1,25 kW, 2,5 kW und 4,0 kW lieferbar.

Betätigung
Pneumatisch
Zylindergröße
63 mm, 80 mm
Frequenz
20 kHz
Ausgangsleistung
1,25 kW, 2,5 kW und 4,0 kW

Merkmale

  • Kompakte, in sich geschlossene Bauweise für einfache Einrichtung, problemlosen Betrieb und Mobilität.
  • Schweißen nach Zeit, wegabhängig, Absolutdistanz.
  • Automatische Vorauslösung, die den Ultraschall vor dem Kontakt mit dem Teil einschaltet.
  • Afterburst mit variabler Verzögerung und Dauer.
  • Dynamische Auslösekraft basierend auf voreingestellter Krafteinstellung.
  • Autotune mit Speicher für die vollautomatische Feinabstimmung und Speicherung der Sonotrodenfrequenz am Ende der einzelnen Schweißzyklen.
  • 7 Zoll LCD-Touchscreen mit Bildschirmfenster "Betriebszusammenfassung" und Schweißgrafiken
  • Mit 20 kHz und Leistungsstufen von 1,25 kW, 2,5 kW und 4,0 kW lieferbar.
  • Digitale Amplitudensteuerung

Dokumentation und Zeichnungen