Vibrationsschweißen für kleine Bauteile
Vibrationsschweißanlagen für kleine Bauteile sind Montagesysteme zum Schweißen von kleinen oder unregelmäßig geformten thermoplastischen Teilen für eine breite Palette von Fertigprodukten. Branson-Miniaturschweißgeräte von Emerson haben nur ein einziges bewegliches Teil und keine Lagerflächen, die geschmiert werden müssen oder verschleißen, und sie ermöglichen einen einfachen Zugang zu Prozesssteuerungen. Unsere Vibrationsschweißgeräte zeichnen sich durch ein ergonomisches Design aus, das den Bedienerkomfort erhöht, und durch abnehmbare Verkleidungen, die den Zugang für eine zusätzliche Integration der Materialhandhabung ermöglichen.