Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-2035

AVENTICS™ Serie 2035 Wegeventile

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie 2035 umfasst eine Reihe modularer Wegeventile. Dank der durch die zusammensteckbare Ausführung ermöglichten Flexibilität benötigen die Ventile keine interne Verkabelung und sind einfach zu konfigurieren. Die Serie 2035 ist hocheffizient und unterstützt elektronische Schnittstellen-/Busprotokolle wie DeviceNet, Allen-Bradley, Remote I/O und Profibus. Sie eignet sich für Anwendungen in den Bereichen Automobiltechnik, Reifenherstellung und Metallstanzen.

Ventilbetätigung
Magnetventil – Pneumatisch betätigt
Rohr-/Anschlussgröße
1/2"; 3/8"
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP; NPTF
Funktion
4-Wege – 5/2; 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen; 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet; 4-Wege – 5/3 – offen für Druckluft
Durchfluss
Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv
Normen/Vorschriften
CSA, IP40
Betriebsumgebung
Ex-Bereich, Innenbereich
Medien
Luft, inertes Gas; Vakuum

Merkmale

  • Feldbuselektronik- und E/A-fähig, AVENTICS G3-Feldbus-kompatibel für einfache Netzwerkintegration
  • Zwischenplattendruckregler minimieren den Energieverbrauch
  • Optimierung der Maschinentaktfrequenz durch Drehzahlregler
  • 2,5 Watt Energieverbrauch in DC-Anwendungen
  • Konzipiert für NEMA 4/IP65-Anforderungen für anspruchsvolle Umgebungen

Dokumentation und Zeichnungen