Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-580

AVENTICS™ Pneumatischer Kommunikationsknoten der Baureihe 580

Produktbeschreibung

Der AVENTICS Feldbus-Kommunikationsknoten der Serie 580 unterstützt in einem kompakten Paket pro Ventilsystem bis zu 128 AVENTICS Magnetventile der Serie 500. Er verfügt für eine problemlose Inbetriebnahme und zur Anzeige von Diagnoseinformationen über eine integrierte Grafikanzeige. Der Kommunikationsknoten 580 passt für eine Vielzahl von Ventilplattformen, einschließlich den AVENTICS Serien 501, 502 und 503. Die AVENTICS Kommunikationsknoten der Serie 580 sind ideal für den Einsatz in Anwendungen der Bereiche Automobil, Reifen, Verpackung, Arzneimittelverarbeitung, Lebensmittel und Getränke, Feinchemikalien sowie Wasser/Abwasser geeignet.

Produkte

Search
1-9 von 9 Produktergebnissen
:
Normen/Vorschriften
ATEX Zone 2–22, IP65
Betriebsumgebung
Innenbereich, Außenbereich

Merkmale

  • Kompakte Größe und Flexibilität bedeuten, dass die Platzierung von mehr Ventilen in einem Schaltschrank möglich ist oder ein kleineres Gehäuse verwendet werden kann, um die gleiche Anzahl an Ventilen unterzubringen.
  • Eigene LED-Anzeige zeigt für eine problemlose Inbetriebnahme und Einrichtung Konfigurations- und System-Diagnosedaten an
  • Vereinfachte Montage, da keine interne Verkabelung erforderlich ist
  • Der Stromanschluss ermöglicht, dass der Stromausgang getrennt wird, während Eingänge und Kommunikation aktiv bleiben
  • Direkter pneumatischer Ventilinsel-Anschluss über den CHARM-Knoten 580 an das DeltaV™ Prozessleitsystem von Emerson mit Electronic Marshalling-Plattform
  • Zu den unterstützten Protokollen gehören EtherCAT®, EtherNet/IP™, EtherNet/IP™ DLR, PROFIBUS™ DP, CANopen®, DeviceNet™, IO-Link®* und PROFINET™

Teile und Zubehör

Search
1-1 von 1 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
52,22 €

Dokumentation und Zeichnungen