Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0820238002

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie WV02 0820238002

87,40 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

WV02-5/2XX-DO

Betätigung
pneumatisch
Nenndurchfluss Qn
500 l/min
Schaltprinzip
5/2
Betätigungsfunktion
beidseitig betätigt
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/8
Anschlussart
Rohranschluss
Betriebsdruck min.
-0.9 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Vorsteuerung
extern
Steuerdruck min.
1.5 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Montage auf Sammelanschlussleiste
PRS-Leiste
Befestigungsschraube
M3
Gewicht
0.1 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium

Merkmale

  • Leicht
  • Zuverlässig
  • Sehr schnelle Schaltung (8−12 ms)
  • Geringe Leistungsaufnahme
  • Vorsteuerung austauschbar
  • Montage auf Sammelanschlussblock

Dokumentation und Zeichnungen