Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821300922

AVENTICS™ 3/2-directional valve, electrically operated, Series NL2-SOV 0821300922

162,47 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NL2-SOV-G014-SOE-024-DS

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
1100 l/min
Druckluftanschluss
G 1/4
Betriebsdruck min.
2.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Anschlussart
Rohranschluss
Bestandteile
3/2-Wegeventil
verblockbar
verblockbar
Bauart
Sitzventil
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße
5 µm
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/4
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
1100 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3
450 l/min
Leistungsaufnahme DC
4.8 W
Einschaltdauer
100 %
Norm elektr. Anschluss
ISO 6952
Schutzart mit Anschluss
IP65
Verpolungsschutz
verpolungssicher
Elektr. Anschluss Typ 2
Stecker

Merkmale

  • Einfach zu montieren
  • Manuelle, halbautomatische oder vollautomatische Kondensatablässe lieferbar
  • Transparente Behälter lieferbar
  • Bajonettverschluss für sichere und einfache Wartung

Dokumentation und Zeichnungen