Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1824210235

AVENTICS™ Spule, Serie CO1 1824210235

19,84 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CO1-FORM_B-230AC-9,7VA-22mm

Spulenbreite
22 mm
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Norm elektr. Anschluss
EN 175301-803, Form B
Schutzart
IP65
Einschaltdauer ED
100 %
Kompatibilitätsindex
14
Elektrischer Anschluss 2
Stecker
Anzahl Pole
3-polig
Betriebsspannung DC
110 V
Betriebsspannung AC bei 50 Hz
220 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz
230 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Spannungstoleranz AC 50 Hz
-10% / +10%
Spannungstoleranz AC 60 Hz
-10% / +10%
Halteleistung AC 50 Hz
9.7 VA
Halteleistung AC 60 Hz
7.9 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz
12.6 VA
Einschaltleistung AC 60 Hz
10.2 VA
Leistungsaufnahme DC
4.9 W
Gewicht
0.07 kg
Gehäuse
Thermoplastisches Elastomer

Merkmale

  • Spulenbreiten 15, 22 und 30 mm
  • Elektr. Ansteuerung: M8, Form A, Form B, Form BI, Form C
  • ATEX
  • Betriebsspannungen: 12, 24, 48, 110, 220 VDC, 24, 110, 230 VAC

Dokumentation und Zeichnungen