Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1827414297

AVENTICS™ Spule, Serie CO1 1827414297

177,45 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CO1-CABLE-3M-230AC-3,0VA-30MM-ATEX

Spulenbreite
30 mm
ATEX
ATEX
Zertifikate
ATEX
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Schutzart
IP65
Kabellänge
3 m
Einschaltdauer ED
100 %
Kompatibilitätsindex
14
Betriebsspannung AC bei 50 Hz
230 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz
230 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz
-10% / +10%
Halteleistung AC 50 Hz
3 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz
3.1 VA
Gewicht
0.38 kg

Merkmale

  • Spulenbreiten 15, 22 und 30 mm
  • Elektr. Ansteuerung: M8, Form A, Form B, Form BI, Form C
  • ATEX
  • Betriebsspannungen: 12, 24, 48, 110, 220 VDC, 24, 110, 230 VAC

Dokumentation und Zeichnungen