Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412019489

AVENTICS™ Sensor, Serie ST4 R412019489

39,49 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ST4-R3-K05U-030

Direktmontage für Serie
PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Indirekte Montage für Serie
MNI, CSL-RD, ICM
Nutbreite
4 mm C-Nut
Kabel
mit Kabel
Kontaktart
Reed
Schaltleistung
3 W / 3 VA
Zertifikate
UL (Underwriters Laboratories), cULus, RoHS
Schutzart
IP65, IP67
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Spannungsabfall U bei Imax
≤ 0,5 V
Schaltstrom DC, max.
0.13 A
Schaltstrom AC, max.
0.13 A
Schaltpunktgenauigkeit
±0,1 mT
Schaltlogik
NO (Schließer)
Anzeige
LED
Statusanzeige LED
Gelb
Elektrischer Anschluss 2, Typ
offene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
3-polig
Betriebsspannung DC, min.
5 V DC
Betriebsspannung DC, max.
30 V DC
Kurzschlussfestigkeit
verpolungssicher
Stoßfestigkeit
30 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit
10 - 55 Hz, 1 mm
Kabellänge L
5 m

Merkmale

  • Für 4-mm-C-Mutter geeignet
  • Montage von oben in der Mutter („Drop in“-Montage)
  • Robustes Gehäuse
  • LED zur Anzeige des Ausgangszustands
  • Kombinierte Befestigungsschraube aus Innensechskant- und Schlitzschraube
  • Präzise, zuverlässig und flexibel

Dokumentation und Zeichnungen