Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R432039320

AVENTICS™ Rolling bellow, series BRB - inch R432039320

50,39 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Zylinder der Serie BRB sind die kostenoptimierte Variante für niedrigere Lasten. Die Zylinder sind Schlauch-Rollbalgaktoren mit Kunststoffanschlussteilen und einem Faltenbalg aus Chloropren-Elastomer. Die Serie BRB zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht und praktisch konstante Kraftleistung über den gesamten Hubbereich aus.

Stroke Length
45.72 mm
Functional principle
Single-acting, retracted without pressure
Min to Max Force
1610 N - 2300 N
Port Size
1/8 NPT
Compressed air connection
1/8 NPT
Max Working Pressure
8 bar
Min to Max Ambient temperature
-30 °C - 90 °C
Working pressure min.
0 bar

Merkmale

  • Geringes Gewicht und einfache Montage
  • Nahezu konstante Kraftleistung über den gesamten Hubbereich
  • Flexibler Rollbalgaktuator aus Chloropren-Gummi mit Kunststoffplatten
  • Drei verschiedene Ausführungen ermöglichen optimalen Einsatz

Dokumentation und Zeichnungen