Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Baumann-P-51000

Baumann™ 51000 Hochdruckventil für geringe Durchflussmengen

Produktbeschreibung

Das Baumann Regelventil 51000 eignet sich ideal für anspruchsvolle Hochdruckregelungsanwendungen mit geringem Durchfluss, die häufig in Laboren und Pilotanlagen zu finden sind. NPS-1/4- oder 1/2-Ventilbaugruppen bestehen standardmäßig entweder aus Feingussedelstahl oder aus einer N10276 Nickellegierung. Ausführungen mit anderen hohen Nickellegierungsanteilen erhältlich.

Zulassungen
PED, CUTR, ATEX
Kritischer Betrieb
Niedriger Durchfluss
Durchfluss-Charakteristika
Modifiziert gleichprozentig
Material
Edelstahl, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
3000 psi CWP
Prozessanschlussart
Mit Gewinde
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1/4, NPS 1/3
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Hat eine kompakte Größe.
  • Geeignet für klebrige Flüssigkeiten und korrosive Umgebungen.
  • Feinguss-Edelstahlgehäuse in den Nennweiten 1/4- und 1/2-Zoll oder Vollmaterial-Nickellegierung N10276. Andere Legierungen verfügbar.
  • Dichtheit des Abschlusses nach Klasse VI mit Weichsitz verfügbar. Bis zu 207 barg (3000 psig) bei 370 °C (1000 °F).
  • Robustes verschraubtes Oberteil.
  • Großer Durchflussbereich. Ausführungen mit Durchflusskoeffizienten von 0,00013 bis 2,5 (0,0002 bis 2,16 Kv).
  • Der Stellantrieb ist korrosionsbeständig.
  • Erhältlich ohne Stellungsregler für Anwendungen mit Sicherheitsstellung offen oder Sicherheitsstellung geschlossen.

Dokumentation und Zeichnungen