Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Bettis-P-PHI

Bettis PressureGuard Lineares hydraulisches Bohrlochkopf-Schutzsystem

Produktbeschreibung

Das PressureGuard Bohrkopf-Schutzsystem ist ein hydraulisches ESD-System, das für die zuverlässige Ventilabschaltung an Förder-Bohrköpfen und Eruptionskreuzen konzipiert wurde.

Merkmale

  • Adaptierbar für den Einsatz mit SCADA-Systemen
  • Bietet zuverlässigen Ventilbetrieb bei unzuverlässiger oder fehlender externer Spannungsversorgung
  • Adaptierbar für Ventile mit Schwenkantrieb oder Linearbetätigung
  • Modulare Bauweise erleichtert die Wartung
Spannungsversorgung
Hydraulisch
Produkttyp
Zubehör
Betätigung
Linear
Zulassungen
Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Steuerungsart
Auf/Zu
Ventiltyp
Schieberventil

Dokumentation und Zeichnungen