Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-2000Xea Ultrasonic Welder

Branson 2000Xea Ultraschall-Schweißmaschine

Produktbeschreibung

Die Schweißmaschine 2000Xea wurde für viele verschiedene Anwendungen konzipiert und ermöglicht das Schweißen im Zeit-, Leistungs- und Energiemodus. Mit der digitalen Amplitudensteuerung und der patentierten Amplitudenprofilierung von Branson bietet die 2000Xea eine digitale Optimierung des Schweißvorgangs.

Betätigung
Pneumatik
Steuerungsebene
ae
Zylindergröße
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25
Datenschnittstelle
USB, Ethernet
Frequenz
15, 20, 30, 40 kHz
Ausgangsleistung
0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Benutzerschnittstelle
Touchscreen, LCD
Schweißmodi
Zeit, Energie, Spitzenleistung, Masseerkennung

Merkmale

  • Schweißungen nach Zeit, Energie, Spitzenleistung, Masseerkennung
  • Digitale Amplitudensteuerung mit patentierter Amplitudenprofilierung.
  • In 15, 20, 30 und 40 kHz lieferbar.
  • Optionaler VGA-Touchscreen.
  • Echtes, digitales Autotune mit Speicher für die vollautomatische Feinabstimmung und Speicherung der Frequenz am Ende jeder Schweißung.
  • Programmierbare Start-Rampenzeit.

Dokumentation und Zeichnungen