Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Clarkson-P-P001010

Clarkson Figur SU10R Knifegate-Absperrschieber aus Polyurethan

Produktbeschreibung

Der Absperrschieber SU10R bietet einen bidirektionalen Abschluss mit einer vor Ort austauschbaren, einrastbaren Auskleidung, die den medienberührten Bereich vollständig vor Abrieb und korrosiven Schlämmen schützt und somit die Zuverlässigkeit und Nutzungsdauer erhöht.

Merkmale

  • Echte(r) bidirektionale(r) Absperrung und Durchfluss ermöglichen den Einbau in jede Richtung.
  • Einzigartige, einteilige, präzisionsgefertigte und hochfeste Polyurethan-Auskleidung schützt die mediumberührten Teile vor Korrosion und Abrieb. Alle Größen sind vor Ort austauschbar – eine Rücksendung ans Werk für Reparaturzwecke ist nicht erforderlich.
  • Auskleidung verfügt über eine integrierte Flanschabdichtung, welche in den meisten Fällen den Bedarf für Flanschdichtungen eliminiert.
  • Auskleidung weist integrierte Dichtperlen auf, die das Ansetzen von Schlamm am Schieber verhindern und das Wegspülen unterstützen, was die Verformung minimiert und die Lebensdauer der Packung verlängert.
  • Kann konventionelle und kurz geformte Schlamm-Knifegate-Absperrschieber ersetzen. Als echtes Druckbehälterventil gibt das SU10R beim Schalten nichts in die Atmosphäre ab.
  • Kompakte Konstruktion mit zweiteiligem, geteilten Gehäuse ermöglicht eine problemlose Wartung.
  • Gemäß MSS SP-81 geprüft.
  • Vollwertiger Absperrschieber aus Edelstahl 316, optional mit 17-4 ph bietet eine bessere Beständigkeit gegen die Härte von abrasiven Anwendungen.
  • Vollständig runde Anschluss- und Sitzausführung sorgt für einen geringeren Druckverlust über die Armatur und eine längere Lebensdauer bei abrasiven Anwendungen.
  • Als reparable Anlage konzipiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken.
  • Invertierte, selbstausrichtende Stopfbuchse ermöglicht eine einfachere Einrichtung und eine längere Lebensdauer der Packung.
  • Baulängen in Übereinstimmung mit MSS SP‑81.
Rohranschluss
Zwischenflanschausführung, Flanschaugenausführung
Temperature Rating
Up to 250 °F (120 °C)
Pressure Rating
150 psi (1000 kPa)
Design Standard
MSS SP-151
Face to Face
MSS SP-81 Short
Drillings
ASME Class 125/150, AS 2129 Table C/D/E, PN 10/16
End Connection
Flanged: ASME 150, AS 2129 Table C/D/E, PN 10/16
Valve Type
Knife Gate Valve, Slurry Knife Gate Valve

Dokumentation und Zeichnungen