Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Dantorque-P-DTU

Dantorque DTU hydraulischer Schraubenkeil-Ventilantrieb für Unterwasseranwendungen

Produktbeschreibung

Geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Unterwasseranwendungen, einschließlich Marine-, Offshore- und Öl- und Gasmärkte. Der Dantorque Unterwasser-Stellantrieb verfügt über einzigartige Funktionsmerkmale, die dem Anwender die Vorteile eines kompakten Antriebs mit signifikant weniger Gewicht und geringeren Abmessungen bieten und daher Einsparungen in den Gesamtkosten ermöglichen.

Merkmale

  • Kompakte Bauweise ermöglicht den Einbau bei engen räumlichen Verhältnissen und konzentrische Ausführung
  • Symmetrisches Ausgangsmoment und optimale Ausgangsmomentcharakteristik
  • Geringes Gewicht für Installationen mit Gewichtsbeschränkungen
  • Einfaches oder doppeltes externes Positionsanzeigesystem, geprüft auf einen Druck entsprechend 25 500 m Tiefe
  • Option zum Außerkraftsetzen per ROV bietet externe Intervention mit in Standard-ROV eingesetzten Werkzeugpaketen. Ebenso lieferbar für horizontales Andocken, d. h. senkrecht zur Ventilspindel.

Dokumentation und Zeichnungen