Der DeltaV™ Fuzzy Function Block ist ein praktischer, praxiserprobter Ersatz für die PID-Steuerung. Der patentierte Algorithmus sorgt für eine schnellere, knappere Antwort und für überragende Leistungsmerkmale gegenüber der traditionellen PID-Steuerung an den meisten Messkreisen. Mit der DeltaV InSight Software können die DeltaV Fuzzy Function Blocks problemlos abgestimmt werden, um die Prozessqualität, den Durchsatz und die Effizienz zu verbessern.