Die beispiellose Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit des DeltaV™ Electronic Marshalling der S-Serie hebt die Leistung der E/A von Leitsystemen auf ein neues Niveau. Die CHARM I/O Card (CIOC) unterstützt bis zu 96 individuell konfigurierbare Kanäle und wurde sowohl für mehradrige Stammkabel zu den zentralen Schaltschränken als auch für die Montage in Vorort-Installationsschränken entwickelt. Dadurch wird das Systemdesign vereinfacht und die Installationskosten werden reduziert.