Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-Dual Monitor Workstation

DeltaV™ Workstation mit zwei Monitoren

Produktbeschreibung

Die DeltaV™ Workstation mit zwei Monitoren bietet einen größeren Anzeigebereich, der mithilfe einer einzigen Tastatur und Maus bedient wird. Die räumliche Anordnung der Anwendungen ermöglicht dem Benutzer das schnelle Auffinden und Verwenden der gewünschten Anwendung. Die Workstation mit zwei Monitoren kann Ihre vorhandenen Displays auf einfache Weise nutzen, um die Verwendung der zusätzlichen Monitore durch Ihre Bediener zu erleichtern.

Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 Hz bis 16 Hz, 0,5 g von 16 Hz bis 150 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Erweitert die von einem einzelnen Bediener nutzbare Bildschirmfläche
  • Optimiert DeltaV™ Operate für die effiziente Nutzung eines größeren Anzeigebereichs
  • Einfach mittels standardmäßigen Operator-Station-Grafiktools konfigurierbar