Die objektorientierte, globale ProfessionalPLUS Datenbank ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle Ihre Daten, einschließlich Daten von Anwendungen anderer Anbieter. Die ProfessionalPLUS Station bietet einen kompletten Satz von Hilfsmitteln für die Bedienung, Entwicklung und Diagnose Ihres Prozessleitsystems. Funktionen von der grafischen Konfiguration von Steuerstrategien nach IEC 61131-3 und deren Fehlersuche bis zur Konfiguration von Grafiken und Historien werden alle in der ProfessionalPLUS Station bereitgestellt.