Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SE4006P2

DeltaV™ serielle Schnittstelle der S-Serie

Produktbeschreibung

Die serielle Schnittstelle der S-Serie gewährt eine Verbindung zwischen dem DeltaV™ System und Geräten, die ein serielles Protokoll unterstützen, wie z. B. Modbus oder Data Highway Plus von Allen Bradley. Die serielle Schnittstelle der S-Serie wird mit vorgeladenen Modbus-Softwaretreibern bereitgestellt. Die serielle DeltaV Schnittstelle kann auch als redundantes Paar für wichtige Anwendungen mit dem Bedarf für hohe Verfügbarkeit installiert werden.

Anzahl der seriellen Ports
2
Anzahl der Datensätze pro serieller Schnittstellenkarte
32 (16 pro Port)
Anschlussarten
RS232, RS422/485 Halb-Duplex, RS 422/485 Voll-Duplex
Galvanische Trennung
Die Ports sind voneinander und vom System getrennt. Diese Ports müssen extern geerdet werden.
Baudrate
300, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200
Parität
Gerade, ungerade, keine
Datenbits
7 oder 8
Stoppbits
1 oder 2
Anzahl der Wiederholungen
0-255
Nachrichten-Zeitüberschreitung
100-25 500 ms (in Schritten von 100 ms)
Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 2 bis 13,2 Hz, 0,7 g von 13,2 bis 150 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Bietet eine nahtlose Datenschnittstelle.
  • Plug-and-Play-Installation spart Geld.
  • Erweitert die Lebensdauer von bestehender Ausrüstung.
  • Die Schnittstellen erkennen die Anwesenheit des redundanten Anschlussblocks automatisch und werden durch das System als ein redundantes Paar erkannt.
  • Im Fall des Versagens einer seriellen Primär-Schnittstellenkarte schaltet das System automatisch und ohne Eingreifen des Benutzers auf die „Standby-Karte“ um.