Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SE4009

DeltaV™ AS-I Schnittstellenkarte der S-Serie

Produktbeschreibung

Die DeltaV™ Stellantrieb-Sensor-Schnittstelle (AS-I) ist eine praxiserprobte Schnittstelle für diskrete Stellantriebe und Sensoren. Sie ist einfach zu installieren, zuverlässig, leicht zu verwenden und ergänzt herkömmliche Instrumentierung sowie auch andere anspruchsvollere Busse, die mit DeltaV erhältlich sind.

Anzahl der Ports
2
Anzahl der Geräte pro Port
31
Betriebstemperatur
-25 bis 70 °C (-13 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 bis 13,2 Hz, 0,7 g von 13,2 bis 150 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Integriert AS-I Gerätesignale direkt in die Steuerlogik.
  • Auto-Sensing von AS-I Feldgeräten.
  • Die native DeltaV™ Busschnittstelle eliminiert das Daten-Mapping.
  • Geringere Verkabelungskosten.
  • Bustechnologien können frei kombiniert werden, um Anwendungsanforderungen zu erfüllen.