Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
DeltaV-P-SE4301T01

DeltaV™ DI NAMUR CHARM

Produktbeschreibung

Ein Digitaleingang-Charakterisierungsmodul (CHARM) für NAMUR-Sensoren.

Sensortypen
NAMUR-Sensoren, potenzialfreie Kontakte, potenzialfreie Kontakte mit Abschlusswiderstand
Erkennungsstufe für EIN
> 2,1 mA (< 4 kΩ)
Erkennungsstufe für AUS
< 1,2 mA (> 9 kΩ)
Kanalimpedanz
1,5 kΩ (ca.)
Frittspannung
12 V (± 5 %)
Elektrischer Schutz
8-mA-Strombegrenzungsschaltung, Feldsignal-Trennschalter
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 28 mA bei 24 VDC
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
0,51 W
Fehlererkennungsfähigkeit
Garantierter Kurzschluss: < 100 Ω, garantiert guter Status: 400 Ω bis 40 kΩ, garantierte Schaltkreisunterbrechung: > 75 kΩ
Konfigurierbare Kanaltypen
−Binäreingang − Potenzialfreier Kontakt- oder Binärzustandssensor-Änderung < 2 Hz, Impulszahl ± Impulsfolge 0,1 Hz bis 10 kHz, 50 µs min. Impulsbreite

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.