Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SE4304T01

DeltaV™ AO 4-20 mA HART CHARM

Produktbeschreibung

Ein Analogausgang-Charakterisierungsmodul (CHARM), das für einen 4-20-mA-Ausgang mit oder ohne HART konzipiert wurde.

Sensortypen
4 bis 20 mA mit oder ohne HART, 0 bis 20 mA
Nennsignalbereich (Spanne)
4 bis 20 mA, (0 bis 20 mA optional)
Gesamt-Signalbereich
0 bis 24 mA
Genauigkeit über den Temperaturbereich
0,25 % der Messspanne (0 bis 60 °C), 0,5 % der Messspanne (-40 bis 70 °C)
Auflösung
16-Bit-D/A-Umsetzer
Kalibrierung
Nicht erforderlich
Verfügbare Feldstromversorgung
20 mA bei 15-VDC-Versorgung in 750 Ω Last
Elektrischer Schutz
24-mA-Strombegrenzungsschaltung, Feldsignal-Trennschalter
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 42 mA bei 24 VDC
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
0,48 W
HART Unterstützung
HART v7 durchgeschliffen für AMS, HART v7 Variable und Gerätestatus
HART Datenaktualisierungsrate
Update rates are faster than every second dependent on HART communication loading and device type

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.