Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SE4308T01

DeltaV™ IS AO 4-20 mA HART CHARM

Produktbeschreibung

Ein eigensicheres (IS) Analogausgang-Charakterisierungsmodul (CHARM), das für einen 4-20-mA-Ausgang mit oder ohne HART konzipiert wurde.

Sensortypen
4 bis 20 mA mit oder ohne HART
Nennsignalbereich (Spanne)
4-20 mA (0-20 mA optional)
Gesamt-Signalbereich
0 bis 22 mA
Bürdenwiderstand
Max. 750 Ohm
Spannung zu Last
15 V (min.) bei 20 mA
Genauigkeit über den Temperaturbereich
0,25 % der Messspanne (0 bis 60 °C), 0,5 % der Messspanne (-40 bis 70 °C)
Auflösung
16-Bit-A/D-Umsetzer
Kalibrierung
Nicht erforderlich
Galvanische Trennung
Gemäß EN 60079-11 Spannungsspitzenwert 375 VDC
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 56 mA bei 24 VDC ± 10 %
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
1,1 W
HART Unterstützung
HART v7 durchgeschliffen für AMS, HART v7 Variable und Gerätestatus
HART Datenaktualisierungsrate
Update rates are faster than every second dependent on HART communication loading and device type

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Eigensichere (IS) E/A entsprechen Umgebungsbedingungen der Class 1, Division 2 und IEC Zone II, wenn die E/A in Ex-Bereichen betrieben werden müssen.
  • Eigensichere (IS) E/A entsprechen Umgebungsbedingungen der Class 1, Division 2 und IEC Zone II, wenn die E/A in Ex-Bereichen betrieben werden müssen.