Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SE4310T01

DeltaV™ IS RTD CHARM

Produktbeschreibung

Ein eigensicheres (IS) Widerstandsthermometer-Charakterisierungsmodul (CHARM), das für einen Widerstandsthermometereingang konzipiert wurde.

Sensortypen
Widerstandsthermometereingang − siehe vollständiges Datenblatt
Sensorkonfiguration
2 Leiter, 3 Leiter oder 4 Leiter
Gesamt-Signalbereich
Siehe vollständiges Datenblatt
Genauigkeit
Siehe vollständiges Datenblatt
Reproduzierbarkeit
0,05 % der Messspanne
Auflösung
24-Bit-A/D-Umsetzer/Vom Sensortyp abhängig
Erregerstrom des Sensors
0,5 mA in 2-Leiter- und 4-Leiter-Konfigurationen, 0,25 mA in 3-Leiter-Konfiguration
DC/50/60 Hz Gleichtaktunterdrückung
90 dB typisch
Galvanische Trennung
Gemäß EN 60079-11 Spannungsspitzenwert 375 VDC
Fühlerbrucherkennung
Ja
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 23 mA bei 24 VDC
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
0,60 W

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Eigensichere (IS) E/A entsprechen Umgebungsbedingungen der Class 1, Division 2 und IEC Zone II, wenn die E/A in Ex-Bereichen betrieben werden müssen.
  • Eigensichere (IS) E/A entsprechen Umgebungsbedingungen der Class 1, Division 2 und IEC Zone II, wenn die E/A in Ex-Bereichen betrieben werden müssen.