Emerson bietet mehrere Serviceprogramme, die Sie beim Beibehalten, Aufrechterhalten und Verbessern Ihrer Control Performance unterstützen können. Für jedes dieser Programme setzen wir ein Team von Fachberatern ein, die Erfahrung aus unterschiedlichen Prozessindustrien mit sich bringen.
Emerson bietet Serviceprogramme an, in deren Rahmen Ihre Control Performance regelmäßig überprüft wird, einschließlich der Bewertung des Zustands und der Wirksamkeit der zugehörigen Instrumente und Stellventile. Diese Programme erfordern eine regelmäßige Überprüfung der Prozessdaten entweder mit Beratern vor Ort oder über remote-verbundene Dienste.
Prozessvariabilität reduzieren und Betriebsleistung verbessern: Die Prozessvariabilität kann sich negativ auf die Effizienz, den Durchsatz, die Produktqualität sowie den Rohstoff- und Energieverbrauch Ihrer Anlage auswirken. Unsere Berater für die Control Performance bestimmen die Ursache von Leistungsproblemen des Regelkreises und stellen sicher, dass unerwünschte Variabilitäten in Ihrem Prozess keine Chance haben.
Vorteile der APC-Strategie erhalten: APC-Projekte haben oft eine schnelle Amortisationsphase, aber um diese Vorteile über einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten, ist eine regelmäßige Kontrolle durch einen qualifizierten Experten erforderlich. Nach der Implementierung einer neuen Regelungsstrategie empfiehlt Emerson regelmäßige Überprüfungen, um sicherzustellen, dass die Strategie optimal funktioniert.
Sorgen Sie für eine nachhaltige Betriebsleistung durch kontinuierliche Prozessüberwachung: In einer typischen Prozessanlage weisen fast zwei Drittel der Regelkreise eine unzureichende Leistung auf, sei es, dass sie manuell ausgeführt werden oder eine übermäßige Variabilität aufweisen. Durch kontinuierliche Überwachung kann Emerson Ihnen helfen, zu erkennen, ob eine fehlerhafte Messung, ein defektes Ventil oder mangelhafte Abstimmung Ihre Betriebsziele gefährdet.