Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SS4301T07

DeltaV™ LS DI 24 VDC Isolated CHARM

Produktbeschreibung

Ein getrenntes Logic-Solver (LS) Digitaleingang-Charakterisierungsmodul (CHARM) für potenzialfreie 24-VDC-Kontakte.

Erkennungsstufe für EIN
> 10 VDC
Erkennungsstufe für AUS
< 5 VDC
Eingangsimpedanz
4 kW
Frittstrom
6 mA bei 24 VDC
Elektrischer Schutz
Empfohlene externe Sicherung an der Stromquelle, Feldsignal-Trennschalter
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 8 mA bei 24 VDC
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
0,32 W
Galvanische Trennung
Galvanisch getrennt und werkseitig bis auf 1 000 VDC geprüft
Konfigurierbarer Kanaltyp
Potenzialfreier Kontakt- oder Binärzustandssensor-Änderung < 2 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.