Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SS4302T03

DeltaV™ LS DVC HART DTA (De-energize to Actuate) CHARM

Produktbeschreibung

Ein Logic-Solver (LS) Charakterisierungsmodul (CHARM) für Ihren digitalen Stellungsregler.

Gerätetyp
Digitaler Stellungsregler
Nominaler Signalbereich (Spanne)
4 bis 20 mA, (0 bis 20 mA optional)
Gesamt-Signalbereich
0 bis 24 mA
Genauigkeit über den Temperaturbereich
2 % der Messspanne (0 bis 60 °C), 5 % der Messspanne (-40 bis 70 °C)
Auflösung
12 Bit
Kalibrierung
Nicht erforderlich
Verfügbare Feldstromversorgung
20 mA bei 15-VDC-Versorgung in min. 250 W bis max. 600 W Last
Elektrischer Schutz
24-mA-Strombegrenzungsschaltung, Feldsignal-Trennschalter
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 56 mA bei 24 VDC
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
1,03 W
HART Unterstützung
HART v7 durchgeschliffen für AMS, HART v7 Variable und Gerätestatus
HART Datenaktualisierungsrate
500 ms

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.