Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SS4302T11

DeltaV™ LS DO 24 VDC Redundant DTA (De-energize to Actuate) CHARM

Produktbeschreibung

Ein redundantes Logic-Solver (LS) Digitalausgang-Charakterisierungsmodul (CHARM) für 24-VDC-Magnetspulen.

Gerätetyp
24-VDC-Magnetspulen
Ausgangsstrom im eingeschalteten Zustand
500 mA kontinuierlich bei 24 VDC Die Spannung wird von der eingespeisten Spannung zum Smart Logic-Solver-Träger des CHARMs abgeleitet.
Strombegrenzung im eingeschalteten Zustand
Einschaltstromausgabe ist auf 1,16 A begrenzt
Kriechstrom im ausgeschalteten Zustand
Max. 5 mA
Stufen der Leitungsfehlererkennung
Garantierter Kurzschluss: < 10 Ω Last, garantiert guter Status: 56 Ω bis 3,5 kΩ Last, garantierte Schaltkreisunterbrechung: > 20 kΩ Last
Dauer der Leitungsfehlerüberprüfung
200 µs
Elektrischer Schutz
1,16-A-Strombegrenzungsschaltung, Feldsignal-Trennschalter
Feldspannung − gemeinsames Abschaltsignal
Logik „Low“ entfernt die Feldspannung wie bei Anwendungen mit Ruhestromprinzip
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 82 mA (109 mA bei der Verwendung mit Relais-Klemmenblock) bei 24 VDC
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
2,6 W

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.